Accesso
Riferimento del componente

Carico e scarico di piastre per microtitolazione in laboratorio

Cambiautensili | Componenti | Scienza della vita | Automazione di laboratorio

Cambioutensile
Serie FWR

  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
  • Cambioutensili manuali
  • Trasferimento mezzi opzionale
altro
LWR-HRC-02
  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
altro
1. Cambioutensile
  • Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
  • Cambioutensili manuali
  • Trasferimento mezzi opzionale
altro
2. LWR-HRC-02
  • Pinze collaborative certificate DGUV
  • Servomotore con controller integrato
  • Versione sensibile
  • Controllo IO-Link
  • Utilizzo in combinazione con parti fisse LWR (IO-Link/RS485)
  • Ottimale per applicazioni di pezzi più grandi e di dimensioni diverse grazie alla tecnologia servo
altro
Task & Solution
  • Sistema di veicoli guidati automatizzati per il carico e lo scarico di piastre per microtitolazione nei laboratori
  • Il cambio utensili della serie FWR sul robot a 6 assi consente di cambiare gli utensili senza un controllore esterno
  • La pinza collaborativa HRC-02 gestisce la presa precisa di diversi componenti con una forza di presa definita
Componenti standard integrati

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione